Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1506 € |
5000 - 9999 | 0,1437 € |
10000 + | 0,1363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à baïonnette avec verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation quart de tour |
Caractéristiques spéciales | Amovibles |
Caractéristiques spéciales | Trou quart de tour |
Diamètre trou A | 4.0 mm |
Diamètre trou A | 0.157 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 10.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.394 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 1.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.039 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.8 - 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.031 - 0.063 in |
Longueur entretoise | 4.8 mm |
Longueur entretoise | 0.189 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |