Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 20.0 mm PA6 Naturel

Article de code:

100320000002

17004 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3979 €
500 - 999 0,3067 €
1000 + 0,2445 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

39,79 €

100 x 0,3979 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 5.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.0 - 1.7 mm
Longueur entretoise 20.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Forme 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter