Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

Ce montage inversé bombé se fixe de manière permanente dans un panneau ou une carte de base et soutient une autre carte à la distance souhaitée. La base bombée couvre le trou de montage de la carte et fournit une finition lisse. Ce support est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Article de code:

468697

12273 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3951 €
1000 - 1999 0,3772 €
2000 + 0,3385 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

39,51 €

100 x 0,3951 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 10.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.0 - 1.4 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.4 - 2.0 mm
Longueur entretoise 10.1 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter