Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,2238 € |
1000 - 1999 | 0,2128 € |
2000 + | 0,1906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation à fermeture par cliquet |
Diamètre trou A | 3.0 mm |
Diamètre trou A | 0.118 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 3.1 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.122 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.4 - 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.055 - 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.8 - 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.031 - 0.063 in |
Longueur entretoise | 4.0 mm |
Longueur entretoise | 0.157 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Forme | 1 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.