Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 Naturel

Ce montage inversé bombé se fixe de manière permanente dans un panneau ou une carte de base et soutient une autre carte à la distance souhaitée. La base bombée couvre le trou de montage de la carte et fournit une finition lisse. Ce support est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Article de code:

468754

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,286 €
1000 - 1999 0,2722 €
2000 + 0,2445 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

28,60 €

100 x 0,286 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 3.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 3.1 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.4 - 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 1.2 mm
Longueur entretoise 6.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Forme 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter