Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 4.0 mm | 0.157 in
Article de code:

CBRLDS315A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3267 €
1000 - 9999 0,165 €
10000 + 0,1153 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

32,67 €

100 x 0,3267 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 3.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 2.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 0.8 - 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 1.6 mm
Longueur entretoise 6.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter