Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 10.0 mm | 0.394 in
Article de code:

CBRLDS330A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1757 €
10000 + 0,1231 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

175,70 €

1000 x 0,1757 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 3.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 2.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 0.8 - 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 1.6 mm
Longueur entretoise 10.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter