Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1464 € |
10000 - 19999 | 0,1315 € |
20000 + | 0,1191 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture à pression |
Type de fixation de trou B | Fixation à fermeture par cliquet |
Diamètre trou A | 3.2 mm |
Diamètre trou A | 0.126 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 8.7 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.343 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 1.5 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.059 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.5 - 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.059 - 0.063 in |
Longueur entretoise | 12.7 mm |
Longueur entretoise | 0.5 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.