Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

Le support de circuit imprimé à montage inversé est conçu pour être enfoncé depuis l'extérieur du châssis. Le montage par pression sans verrouillage maintient la carte de circuit imprimé bien en place.
Article de code:

RCBSR-9-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2332 €
5000 - 9999 0,2156 €
10000 + 0,2049 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

233,20 €

1000 x 0,2332 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture à pression
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 3.2 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 8.7 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 1.5 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.5 - 1.6 mm
Longueur entretoise 14.3 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter