Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

Le support de circuit imprimé à verrouillage inversé est conçu pour être enfoncé depuis l'extérieur du châssis. Le verrouillage par pression maintient la carte circuit imprimé bien en place.
Article de code:

RLCBSK-8-01

694 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1082 €
5000 - 9999 0,106 €
10000 + 0,104 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

108,20 €

1000 x 0,1082 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 1.9 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 - 1.6 mm
Longueur entretoise 8.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter