Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Noir

Article de code:

RLCBSRE-4-01BK

1000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1395 €
20000 + 0,1315 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.3 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 1.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.5 - 1.7 mm
Longueur entretoise 6.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter