Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Référence Essentra :

10381441

Référence du fabricant:

468704

14899 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0358 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

3,58 €

100 x 0,0358 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre trou A 2.5 mm
Diamètre trou B 3.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage B 2.0 mm
Longueur entretoise 7.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter