Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4476 € - 1,5246 € | 4470 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6169 € - 1,3615 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3988 € - 1,3649 € | 9770 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4792 € - 0,7805 € | 1858 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8479 € - 3,4951 € | 6600 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5975 € - 2,0389 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,295 € - 0,3278 € | 500 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2553 € - 0,9762 € | 25000 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8938 € - 3,6759 € | 2820 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,5409 € | 1753 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1928 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0851 € - 1,9223 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3199 € - 1,2263 € | 27800 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3363 € - 0,3737 € | 5059 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,66 € - 2,7147 € | 16320 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,5753 € | 10700 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5323 € - 1,8138 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1158 € - 4,1246 € | 11015 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,6602 € | 17500 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,588 € - 3,4964 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer