Menu  Rechercher

Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 15.9 mm

Cette entretoise hexagonale autotaraudeuse à trou traversant est utilisée pour séparer les composants dans vos assemblages.
Article de code:

35HSP021

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0623 €
5000 - 19999 0,0561 €
20000 + 0,0504 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

62,30 €

1000 x 0,0623 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter