Menu  Rechercher

Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

Cette entretoise hexagonale autotaraudeuse à trou traversant est utilisée pour séparer les composants dans vos assemblages.
Référence Essentra :

10010389

Référence du fabricant:

HS-4-4

10173 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0128 €
5000 + 0,0115 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

12,80 €

1000 x 0,0128 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Chlorure de polyvinyle chloré
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter