Menu  Rechercher

Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 44.5 mm

Cette entretoise hexagonale autotaraudeuse à trou traversant est utilisée pour séparer les composants dans vos assemblages.
Référence Essentra :

10010440

Référence du fabricant:

HS-6-14

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0664 €
2500 + 0,0597 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

33,20 €

500 x 0,0664 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Chlorure de polyvinyle chloré
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter