Menu  Rechercher

Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 25.4 mm

Cette entretoise hexagonale autotaraudeuse à trou traversant est utilisée pour séparer les composants dans vos assemblages.
Article de code:

HS-8-8

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1754 €
5000 - 9999 0,163 €
10000 + 0,1533 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

175,40 €

1000 x 0,1754 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Chlorure de polyvinyle chloré
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter