Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en nylon chargé 25 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Article de code:

302430059935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,4646 €
500 - 999 1,0971 €
1000 + 0,9589 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

146,46 €

100 x 1,4646 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Matière complète Polyamide 6 + fibre de verre
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter