Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en nylon chargé 25 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Référence Essentra :

10132012

Référence du fabricant:

302530059935

1640 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2433 €
1000 + 0,2189 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

24,33 €

100 x 0,2433 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Matière complète Polyamide 6 + fibre de verre
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter