Menu  Rechercher

Support mâle-mâle Hexagonal M4 20.0 mm Polyamide

Cette entretoise isolante en nylon mâle-mâle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Article de code:

HSM4-8-20-3

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,3967 €
500 - 999 1,1156 €
1000 - 2499 1,0562 €
2500 + 0,9692 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

139,67 €

100 x 1,3967 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Polyamide 6
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter