Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon femelle-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Article de code:

HSM6-12.7-30-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 2,208 €
500 - 999 1,7401 €
1000 + 1,6523 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

220,80 €

100 x 2,208 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Matière complète Polyamide 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter