Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

Male to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Article de code:

MTNSP-M2.5-9-2

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,0711 €
500 - 999 0,8693 €
1000 - 2499 0,7662 €
2500 + 0,6849 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

107,11 €

100 x 1,0711 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Matière complète Polyamide 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter