Menu  Rechercher

Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

Cette entretoise isolante en polyamide mâle-mâle assure l’isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Article de code:

MTNSP-M3-6-3

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8276 €
500 - 999 0,6609 €
1000 - 2499 0,6258 €
2500 + 0,6105 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

82,76 €

100 x 0,8276 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Matière complète Polyamide 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter