Menu  Rechercher

Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

Cette entretoise isolante en polyamide mâle-mâle assure l’isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Article de code:

MTNSP-M3-7-3

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,3309 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

33,09 €

100 x 0,3309 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Hexagonal
Distance à plat 7.0 mm
Longueur entretoise 7.0 mm
Longueur filetage 6.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Matière complète Polyamide 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter