Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 18.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en POM chargé 30 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Référence Essentra :

10131206

Référence du fabricant:

300418000038

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1605 €
1000 + 0,1444 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

16,05 €

100 x 0,1605 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
Forme Female/Female
Filetage M4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter