Menu  Rechercher

Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M3 10.0 mm PA

Cette entretoise isolante en nylon mâle-mâle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10176023

Référence du fabricant:

TNM3-6.5-10-3

293 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 0,9028 €
100 - 999 0,886 €
1000 - 999 0,8844 €
1000 - 1999 0,868 €
2000 - 1999 0,8661 €
2000 + 0,85 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

88,60 €

100 x 0,886 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Male/Male
Filetage M3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter