Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique M3 20.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon femelle-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10176108

Référence du fabricant:

TNM3-6.5-20-1

559 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 0,9696 €
100 - 999 0,9515 €
1000 - 999 0,9495 €
1000 - 1999 0,9318 €
2000 - 1999 0,9138 €
2000 + 0,9312 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

95,15 €

100 x 0,9515 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Female/Female
Filetage M3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter