Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M3 25.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon mâme-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10176139

Référence du fabricant:

TNM3-6.5-25-2

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9696 €
1000 - 1999 0,9495 €
2000 + 0,9312 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

96,96 €

100 x 0,9696 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Compatible Thread Sizes (All) M3
Diamètre du corps 6.5 mm
Longueur du filetage interne A 6.0 mm
Longueur du filetage interne 6.0 mm
Longueur entretoise 25.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Female/Male
Filetage M3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter