Menu  Rechercher

Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M3 25.0 mm PA

Cette entretoise isolante en nylon mâle-mâle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10176344

Référence du fabricant:

TNM3-8-25-3

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,1607 €
500 - 999 0,9253 €
1000 - 2499 0,8791 €
2500 + 0,8046 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

116,07 €

100 x 1,1607 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Male/Male
Filetage M3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter