Menu  Rechercher

Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M4 20.0 mm PA

Cette entretoise isolante en nylon mâle-mâle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10176498

Référence du fabricant:

TNM4-8-20-3

96 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 1,3112 €
100 - 499 1,2868 €
500 - 499 0,9744 €
500 - 999 0,9563 €
1000 - 999 0,9223 €
1000 - 2499 0,9051 €
2500 - 2499 0,8448 €
2500 + 0,8291 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

128,68 €

100 x 1,2868 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Male/Male
Filetage M4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter