Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 40.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon mâme-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10036211

Référence du fabricant:

TNM4-8-40-2

1100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,408 €
500 - 999 1,056 €
1000 - 2499 1,0011 €
2500 + 0,918 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

140,80 €

100 x 1,408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Female/Male
Filetage M4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter