Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique M4 15.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon femelle-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10176641

Référence du fabricant:

TNM4-9.5-15-1

551 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 1,4155 €
100 - 499 1,3891 €
500 - 499 1,1264 €
500 - 999 1,1054 €
1000 - 999 1,0683 €
1000 - 2499 1,0484 €
2500 - 2499 0,9789 €
2500 + 0,9607 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

138,91 €

100 x 1,3891 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Female/Female
Filetage M4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter