Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique M6 50.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon femelle-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10177136

Référence du fabricant:

TNM6-12.7-50-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 2,2946 €
100 - 499 2,2518 €
500 - 499 1,8327 €
500 - 999 1,7986 €
1000 - 999 1,7284 €
1000 + 1,6962 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

225,18 €

100 x 2,2518 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Female/Female
Filetage M6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter