Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Rond 12.7 mm M6 55.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon mâme-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Référence Essentra :

10177174

Référence du fabricant:

TNM6-12.7-55-2

200 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 2,384 €
100 - 499 2,3396 €
500 - 499 1,8923 €
500 - 999 1,857 €
1000 - 999 1,788 €
1000 + 1,7547 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

233,96 €

100 x 2,3396 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Femelle/Mâle
Filetage M6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter