Menu  Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,064 € - 0,0711 € 2678 En stock
6.5 mm
16.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
30.0 mm
0,0836 € - 0,1144 € 1387 En stock
4.8 mm
23.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
27.0 mm
0,0166 € - 0,0185 € 256928 En stock
5.1 mm
2.0 mm
0,0554 € - 0,0761 € 261 En stock
5.1 mm
8.0 mm
0,0516 € - 0,0573 € 968 En stock
5.1 mm
21.0 mm
0,0507 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2406 En stock
4.8 mm
13.0 mm
0,0463 € - 0,0514 € 33903 En stock
6.5 mm
4.0 mm
0,0675 € - 0,0926 € 5 En stock
5.1 mm
14.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
6.5 mm
13.0 mm
0,0464 € - 0,0516 € 1000 En stock
5.1 mm
18.0 mm
0,0488 € - 0,0542 € 1000 En stock
6.5 mm
11.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2990 En stock
6.5 mm
17.0 mm
0,087 € - 0,1194 € 6038 En stock
6.5 mm
22.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
27.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 22433 En stock
6.5 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 16325 En stock
5.1 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
5.1 mm
17.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109885

Gamme de prix
0,0711 € - 0,064 €

Niveaux de stock
2678 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110003

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109700

Gamme de prix
0,1144 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
1387 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109748

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109250

Gamme de prix
0,0185 € - 0,0166 €

Niveaux de stock
256928 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109304

Gamme de prix
0,0761 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
261 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109427

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109533

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109601

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2406 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109786

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
33903 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109366

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109861

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109403

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109847

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0488 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109892

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109939

Gamme de prix
0,1194 € - 0,087 €

Niveaux de stock
6038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109977

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109830

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
22433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109342

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
16325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109397

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0