Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Finition | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2943 € - 0,5361 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,163 € - 0,47 € | 11506 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3039 € - 0,5568 € | 1426 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6162 € - 0,9059 € | 850 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1423 € - 0,412 € | 11347 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,192 € - 0,7341 € | 522 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1032 € - 0,3453 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,4642 € | 12074 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4283 € - 1,4566 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,742 € - 1,1703 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,467 € - 0,8276 € | 226 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4932 € - 0,8014 € | 4200 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,3917 € | 3137 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,2003 € | 37 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2404 € - 0,9227 € | 3128 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3385 € - 0,6162 € | 2400 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1851 € - 0,3371 € | 6228 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3482 € - 1,1897 € | 4841 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3454 € - 0,561 € | 2402 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,5078 € | 2400 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.