Menu  Rechercher

Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

Ceci est une entretoise non filetée, noire et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Code article:

005539059902

112 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5292 €
500 - 999 0,4062 €
1000 + 0,3261 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

52,92 €

100 x 0,5292 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide 6/6
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter