Menu  Rechercher

Entretoise 0.8 mm 3.2 mm 11.1 mm Nylon

Ceci est une entretoise non filetée, blanche et arrondie fabriquée à partir de polyamide modifié choc (PA 6) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants. Elles sont classées UL94 V-2.
Code article:

R902-7

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2307 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 + 0,2017 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

230,70 €

1000 x 0,2307 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Blanc
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 1000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter