Menu  Rechercher

Plaque de fixation 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Noir

Ce support de panneau en aluminium noir est destiné au montage d’affiches ou de panneaux dans des panneaux de verre ou d’acrylique.
Article de code:

493084

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 11,0979 €
40 - 399 5,7502 €
400 + 5,4627 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

44,39 €

4 x 11,0979 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Aluminium
Type 1
Ø tête 25.0 mm
Longueur autonome 19.0 mm
Diamètre du trou fileté d'entretoise 9.5 mm
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter