Menu  Rechercher

Plaque de fixation 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Argent

Ce support de panneau en aluminium a une finition satinée et est destiné au montage d’affiches ou de panneaux dans des panneaux de verre ou d’acrylique.
Article de code:

493087

40 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 + 5,7502 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

230,01 €

40 x 5,7502 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Argent satiné
Matière complète Aluminium
Type 1
Ø tête 25.0 mm
Longueur autonome 19.0 mm
Diamètre du trou fileté d'entretoise 9.5 mm
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter