Menu  Rechercher

Plaque de fixation 25.0 mm 50.0 mm Laiton Chromé

Ce support de panneau en laiton a une finition chromée polie et est destiné au montage d'affiches ou de panneaux dans des panneaux de verre ou d'acrylique.
Article de code:

493110

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 37,8095 €
40 + 10,2544 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

37,81 €

1 x 37,8095 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Chromé
Finition Chromé
Matière complète Laiton
Type 5 - Extensible
Ø tête 25.0 mm
Longueur autonome 50.0 mm
Diamètre du trou fileté d'entretoise 9.5 mm
Code produit 7407219000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter