Menu  Rechercher

Plaque de fixation 16.0 mm 16.0 mm Aluminium Argent

Ce support de panneau à tête bombée est en aluminium avec une finition satinée et est destiné au montage d’affiches ou de panneaux dans des panneaux de verre ou d’acrylique.
Article de code:

493112

753 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 5,2092 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

520,92 €

100 x 5,2092 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Matière complète Aluminium
Type 2
Ø tête 16.0 mm
Longueur autonome 16.0 mm
Diamètre du trou fileté d'entretoise 10.0 mm
Code produit 7616100099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter