Menu  Rechercher

Plaque de fixation 16.0 mm 23.0 mm Laiton Argent

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Article de code:

493121

14574 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 59 16,801 €
60 + 8,5532 €
Qté par sac standard : 60

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,80 €

1 x 16,801 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Chrome satiné
Matière complète Laiton
Type 3
Ø tête 16.0 mm
Longueur autonome 23.0 mm
Diamètre du trou fileté d'entretoise 8.0 mm
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter