Menu  Rechercher

Entretoises PVC cylindriques lisses

En stock

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.

Séries: SR2788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0609 € - 0,0609 € 1800 En stock
0,0418 € - 0,0576 € 38955 En stock
0,0335 € - 0,0461 € 2000 En stock
0,0613 € - 0,0844 € Demander le délai de livraison ici
0,1218 € - 0,1478 € 2983 En stock
0,1795 € - 0,1795 € 2695 En stock
0,0505 € - 0,0692 € 26602 En stock
0,1109 € - 0,1109 € 1269 En stock
0,1451 € - 0,1644 € Demander le délai de livraison ici
0,5886 € - 0,5886 € 20350 En stock
0,1464 € - 0,1671 € 1000 En stock
0,1326 € - 0,1326 € 1084 En stock
0,2404 € - 0,2749 € 1953 En stock
0,0407 € - 0,062 € Demander le délai de livraison ici
0,1487 € - 0,1547 € 2430 En stock
0,095 € - 0,101 € 3908 En stock
0,0897 € - 0,0897 € 1000 En stock
0,2259 € - 0,2259 € 2793 En stock
0,1061 € - 0,1128 € 2000 En stock
0,1179 € - 0,1179 € 1007 En stock
  • sur 6
Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

SS8-5

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0609 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

SS8-4

Gamme de prix
0,0576 € - 0,0418 €

Niveaux de stock
38955 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS8-3

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

SS8-12

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

SS10-8

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
2983 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

SS10-4.8MM

Gamme de prix
0,1795 € - 0,1795 €

Niveaux de stock
2695 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

SS10-2

Gamme de prix
0,0692 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
26602 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

SS1/4-7.9MM

Gamme de prix
0,1109 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
1269 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

SS1/4-4

Gamme de prix
0,1644 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

SS1/4-12

Gamme de prix
0,5886 € - 0,5886 €

Niveaux de stock
20350 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

SS3/8-8

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm CPVC

SS3/8-4

Gamme de prix
0,1326 € - 0,1326 €

Niveaux de stock
1084 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

SS3/8-10

Gamme de prix
0,2749 € - 0,2404 €

Niveaux de stock
1953 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

SS8-SL35MM

Gamme de prix
0,062 € - 0,0407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-80120-6

Gamme de prix
0,1547 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-80120-3.2MM

Gamme de prix
0,101 € - 0,095 €

Niveaux de stock
3908 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE80120-11.1MM

Gamme de prix
0,0897 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-75120-6

Gamme de prix
0,2259 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
2793 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-75120-3.2MM

Gamme de prix
0,1128 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE75120-11.1MM

Gamme de prix
0,1179 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0