Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de trou de panneau compatible | Épaisseur panneau | Plage d'épaisseur panneau | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1117 € - 0,1241 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1228 € | 2996 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,122 € | 1889 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,122 € - 0,1356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1793 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1221 € | 4000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer