Menu  Rechercher

Entretoises - Sapin/sapin

En stock

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1288 € - 0,1342 € 449 En stock
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € 3457 En stock
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1038 € - 0,1082 € 15 En stock
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1288 € - 0,1342 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € 1000 En stock
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,0938 € - 0,1073 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1028 € - 0,1176 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1194 € - 0,1245 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € 3000 En stock
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,1032 € - 0,1181 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000366

Gamme de prix
0,1342 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
449 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000397

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000434

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
3457 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000465

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000359

Gamme de prix
0,1342 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000373

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000410

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487433

Gamme de prix
0,1073 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487440

Gamme de prix
0,1167 € - 0,112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487464

Gamme de prix
0,1225 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000403

Gamme de prix
0,1225 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000441

Gamme de prix
0,1176 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10633151

Gamme de prix
0,1245 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487457

Gamme de prix
0,1167 € - 0,112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000380

Gamme de prix
0,1225 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000427

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000458

Gamme de prix
0,1181 € - 0,1032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm