Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 10.7 mm PA Naturel

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Référence Essentra :

10365175

Référence du fabricant:

27DLP00295

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0834 €
5000 + 0,0751 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

83,40 €

1000 x 0,0834 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre trou A 4.8 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 0.8 - 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 10.7 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 5.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter