Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Ce support circuit imprimé à ailettes, double clipsable, peut être facilement installé à la main. Les ailettes offrent une tension supplémentaire pour maintenir une connexion rigide. Cet article est fabriqué avec un matériau classé UL94 V-2.
Référence Essentra :

10150528

Référence du fabricant:

CBDLS115A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0836 €
5000 + 0,0752 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

83,60 €

1000 x 0,0836 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 10.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 3.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter