10150597
CBDLS330A
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1143 € |
5000 + | 0,1028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Diamètre trou A | 4.0 mm |
Diamètre trou A | 0.157 in |
Diamètre trou B | 4.8 mm |
Diamètre trou B | 0.189 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 - 1.8 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 - 0.071 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.8 - 2.2 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.031 - 0.087 in |
Longueur entretoise | 10.0 mm |
Longueur entretoise | 0.394 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 4.5 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.177 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 5.3 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.209 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.