Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 38.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Ce support circuit imprimé à ailettes, double clipsable, peut être facilement installé à la main. Les ailettes offrent une tension supplémentaire pour maintenir une connexion rigide. Cet article est fabriqué avec un matériau classé UL94 V-2.
Référence Essentra :

10150672

Référence du fabricant:

CBDLS380A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1121 €
2500 + 0,1008 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

56,05 €

500 x 0,1121 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 - 1.8 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.2 mm
Longueur entretoise 38.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 4.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.3 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter